Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Haz estrecho, Transparente, Blanco, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800

Descripción del producto

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz estrecho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP40 | Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 66446799
Código de pedido completo: 403073266446799

Descargas