Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Transparente, Plata, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800

Descripción del producto

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminio, Plata, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz ancho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP40 | Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 66436899
Código de pedido completo: 403073266436899

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910629136426 es_ES pdf 467.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-910629136426_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910629136426_EU
Diversos activos - Visuals