Philips 4MX900 | Maxos LED Performer, 40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Haz ancho, Blanco

4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH

Descripción del producto

Aluminio, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz ancho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP40 | Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 97678499
Código de pedido completo: 871869697678499

Especificaciones

Código de familias de lámparas
40S [LED module, system flux 4000 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910500460311 es_ES pdf 290.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-910500460311_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910500460311_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED40S/840 PSD WB WH LDT