Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Haz ancho, Blanco

4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH

Descripción del producto

Trunking light panel, L1478 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz ancho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 66602799
Código de pedido completo: 403073266602799

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Equipo
-
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910629158126 es_ES pdf 373.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910629158126_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910629158126_EU
Diversos activos - Visuals