Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Haz estrecho, Blanco, Conector con 2 cables adicionales para la regulación de la luz

4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R

Descripción del producto

Trunking light panel, L1528 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz estrecho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector con 2 cables adicionales para la regulación de la luz

Código de pedido: 88105799
Código de pedido completo: 871869688105799

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Equipo
-
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910500460007 es_ES pdf 292.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910500460007_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910500460007_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R IES
Archivo Revit
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R 910500460007 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R LDT