España - Español

Philips Accesorios Maxos

Pieza de unión flexible 9MX056 - MAXOS TL-D / TL5

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La pieza de unión flexible es un dispositivo versátil de conexión mecánica para líneas de luz Maxos TL-D y TL5 que permite aplicar ángulos variables entre dichas líneas (mínimo 45 grados). Su atractivo diseño hace que sea idónea para áreas de aplicación tales como tiendas, museos o colegios. Una pieza de unión flexible permite conectar hasta cuatro líneas de luz. La carcasa es de plástico blanco o gris con elementos de soporte interiores de acero. Si es necesario, la pieza admite el montaje de fotosensores, altavoces, etc., y viene premontada con un gancho regulable y cable de suspensión de acero de 1,25 m. Se requiere una pieza de unión especial (9MX056 CP-SD WH/SI) en cada tramo para conectar el carril al dispositivo articulable.

Ventajas

  • -

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Accesorios Maxos es_ES pdf 266.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Accesorios Maxos
Diversos activos - Visuals