Descripción del producto
1200X100 mm, Bandraster ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte de montaje: altura fija 40 mm - Para perfiles T/Omega, Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 4000 lm, 39.9 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Óptica de microprismas, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC