España - Español

Philips TrueBlend Empotrada, 24 W, 1200x100 mm, B30, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR16, TP(b), EL-DC

RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30

Descripción del producto

1200x100 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte de montaje: altura fija 30 mm - Para perfiles C/U, Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 3600 lm, 24 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Óptica de lente difusora, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 62164000
Código de pedido completo: 872016962164000

Especificaciones

Código de familias de lámparas
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30 txt 5.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103940 es_ES pdf 298.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103940_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103940_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30 IES
Archivo Revit
RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30 910505103940 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB