Philips Essential Recessed, 3D printed, 15.4 W, D400mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, IA5, TP(b)
TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401
Descripción del producto
D400mm, Policarbonato, Blanco, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Paquete multisensor Interact SC1500, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Óptica micro hexagonal, Poliestireno, IP20 | Protección contra dedos, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, Cableado de paso monofásico, TP(b) diffuser flammability class
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años