Philips Essential Recessed, 3D printed, 15.4 W, D400nmm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401

Descripción del producto

D400nmm, Policarbonato, Blanco, Regulación Dali Interact Ready, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Óptica micro hexagonal, Poliestireno, IP20 | Protección contra dedos, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 5 polos, Cableado de paso monofásico, TP(b) diffuser flammability class

Código de pedido: 86432000
Código de pedido completo: 872016986432000

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401 txt 5.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912500108783 es_ES pdf 357.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Essential Recessed- Medium MI pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-912500108783_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912500108783_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401 ies 989 B