Descripción del producto
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Cable sin clavija, 5 polos, Conector push-in de 4 polos, SC | Cable de seguridad, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)