Instala de forma más inteligente, termina antes. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos
Presentamos Philips CoreLine gen4 empotrada, una solución de iluminación elegante, moderna y energéticamente eficiente para oficinas, educación y cuidado de la salud. Con paquetes lumínicos superiores de hasta 6800 lm, mayor eficiencia y vida útil y fácil instalación con conectores rápidos o Wieland, Philips CoreLine gen4 empotrada cumple la promesa de Philips de luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Nuestra tecnología LED de vanguardia garantiza que la iluminación CoreLine empotrada sea económica y respetuosa con el medio ambiente, lo que le permite ahorrar dinero en las facturas de energía y ayudar a reducir su huella de carbono. Actualice la iluminación de su oficina, aula o para el cuidado de la salud con CoreLine empotrada hoy mismo y disfrute de una iluminación brillante y duradera que combina a la perfección con cualquier decoración interior.
Energéticamente eficiente: nuestra tecnología LED de vanguardia garantiza que las luminarias CoreLine empotradas sean económicas y respetuosas con el medio ambiente, lo que le permite ahorrar dinero en las facturas de energía y ayudar a reducir su huella de carbono.
Brillante y eficaz: con mayores paquetes lumínicos de hasta 6800 lm, las luminarias empotradas CoreLine ofrecen una iluminación brillante y eficaz para su hogar, oficina o aula.
Paquetes de lumen superior de hasta 6800 lm (sustituyendo a 2 fuentes de Luz convencionales de 58 W) para una iluminación brillante y eficaz
Eficiencia mejorada: hasta 160 lm/W para una iluminación de bajo consumo y respetuosa con el medio ambiente