Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO

Descripción del producto

Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Con textura, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 01488600
Código de pedido completo: 872016901488600

Especificaciones

Código de familias de lámparas
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO txt 4.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102469 es_ES pdf 295.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102469_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102469_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO IES
Archivo Revit
RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO 910505102469 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO LDT