Philips Ledinaire Panel G3, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Ángulo del haz de 120°, Opal, Metacrilato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2×0,75 mm², Latiguillos/cables

Código de pedido: 51663299
Código de pedido completo: 872016951663299

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401876385 es_ES pdf 1.1 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401876385_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401876385_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL ldt 1.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 NOC CFW CL 911401876385 pdf 626.6 kB