Philips Ledinaire Panel G3, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Diamante, Metacrilato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2×0,75 mm², Latiguillos/cables

Código de pedido: 51662599
Código de pedido completo: 872016951662599

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401876285 es_ES pdf 1.1 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401876285_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401876285_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL ldt 1.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire panel G5 41S 840 PSU W60L60 OC CFW CL 911401876285 pdf 626.6 kB