Paneles de luz diurna NatureConnect

Iluminación de alta calidad

Productos

LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT
LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT
35974200
LP911P NC2 DAYLIGHT 930 W120L120 BLK
LP911P NC2 DAYLIGHT 930 W120L120 BLK
39070700

Información de la familia de productos

Descripción

Luminarias diseñadas para proporcionar luz funcional de alta calidad sin deslumbramiento ni parpadeos, para un confort visual óptimo. También tiene una excelente reproducción cromática y produce una luz altamente uniforme en toda la superficie emisora de luz.

Ventajas

  • Iluminación de calidad superior, brillante, mínimo deslumbramiento, iluminación funcional

  • Iluminación ideal para mejorar la exposición de productos minoristas

Características

  • CRI > 90; UGR 19; SDCM 3

  • Compatible con DALI-2 para regulación

Aplicaciones

  • Comercios
  • Cuidado de la salud
  • Hospitalidad
  • Educación
  • Oficinas

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-Paneles de luz diurna NatureConnect
Diversos activos - Visuals