Philips TrueLine, empotrada

Philips TrueLine empotrada: verdadera línea de luz

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP
RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP
97172100
RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP
RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP
97199800

Información de la familia de productos

Descripción

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación adecuada para la arquitectura interior de las instalaciones en las que trabajan. Optan por una línea de luz con un diseño elegante y altos niveles de iluminación. Los especificadores necesitan luminarias que les permitan ahorrar energía y ofrecer, al mismo tiempo, el nivel de luz adecuado de conformidad con las normas de iluminación para oficinas. El sistema TrueLine empotrado permite cumplir ambos requisitos. TrueLine también está disponible en una versión suspendida y adosable.

Ventajas

  • Salida de la luz con máxima uniformidad

  • Eficacia excepcional para una luminaria lineal

Características

  • Eficacia lumínica de por encima de 100 lm/W

  • De conformidad con las normas de iluminación para oficinas

Aplicaciones

  • Iluminación general para edificios de oficinas

Advertencia y seguridad

  • El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por tanto, recomendamos encarecidamente que se compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueLine, empotrada es_ES pdf 711.9 kB
Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 620.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueLine, empotrada
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Complementos de software

Family-IES-TrueLine, empotrada
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB