Philips TrueBlend Empotrada, UltraEfficient, 23.1 W, 1200X300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30
Descripción del producto
1200X300 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte de montaje: altura fija 30 mm - Para perfiles C/U, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact para emergencia centralizada, Ranura de sensor actualizable con sensor SNS210, 4200 lm, 23.1 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Óptica de lente difusora, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años