Philips TrueBlend Empotrada, UltraEfficient, 22 W, 1200X100 mm, B30, 4000 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC

RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30

Descripción del producto

1200X100 mm, Bandraster ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte de montaje: altura fija 30 mm - Para perfiles C/U, Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 4000 lm, 22 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Óptica de lente difusora, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 63376600
Código de pedido completo: 872016963376600

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30 txt 6.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505105913 es_ES pdf 295.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505105913_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505105913_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30 IES
Archivo Revit
RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30 910505105913 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB