Philips TrueBlend Empotrada, 17.4 W, 1200x300 mm, B30, 2800 lm, 4000 K, UGR16, TP(b), EL-DC

RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30

Descripción del producto

1200x300 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte de montaje: altura fija 30 mm - Para perfiles C/U, Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 2800 lm, 17.4 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR16, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Óptica de lente difusora, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 62195400
Código de pedido completo: 872016962195400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
28S [LED module, system flux 2800 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30 txt 5.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103971 es_ES pdf 300.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103971_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103971_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30 IES
Archivo Revit
RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30 910505103971 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB