Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 7.9 W, 200x200 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Reflector de alto brillo, VLC, IP20

DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH

Descripción del producto

Downlight, 200x200 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Regulación Dali Interact Ready compatible con VLC externa, Comunicación de luz visible, 1200 lm, 7.9 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 97074100
Código de pedido completo: 871869997074100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100945 es_ES pdf 458.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100945_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100945_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH IES
Archivo Revit
DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH 910505100945 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH LDT