Philips LuxSpace pequeño empotrable, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D150 mm, 2100 lm, 3000 K, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20

DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH

Descripción del producto

Downlight, D150 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2100 lm, 13 W, 163 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 97056700
Código de pedido completo: 871869997056700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100927 es_ES pdf 338.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100927_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100927_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH IES
Archivo Revit
DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH 910505100927 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH LDT