Philips LuxSpace pequeño empotrable, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflector de alto brillo, VLC, IP20
DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH
Descripción del producto
D150 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready compatible con VLC externa, 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor