Philips LuxSpace pequeño empotrable, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20
DN561B LED8S/830 PSU-E C WH
Descripción del producto
D150 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor