Philips LuxSpace Compact, empotrado, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, IP20

DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH

Descripción del producto

Downlight, D200 mm, Plástico, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1900 lm, 10.8 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), CRI>90, UGR19, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II

Código de pedido: 83641900
Código de pedido completo: 872016983641900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104755 es_ES pdf 244.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104755_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104755_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH IES
Archivo Revit
DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH 910505104755 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH LDT