Philips LuxSpace Compact, empotrado, Downlight, UltraEfficient, 15.8 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20
DN610B 24S/840UE WIA-E C WH
Descripción del producto
Downlight, D200 mm, Plástico, Blanco, Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2500 lm, 15.8 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Montaje
- Empotrada
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años