Philips LuxSpace Compact, empotrado, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2200 lm, 3000 K, UGR19, Reflector blanco, IP20

DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH

Descripción del producto

Downlight, D200 mm, Plástico, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2200 lm, 13.4 W, 164 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, Reflector blanco, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II

Código de pedido: 83596200
Código de pedido completo: 872016983596200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104710 es_ES pdf 230.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104710_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104710_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH IES
Archivo Revit
DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH 910505104710 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH LDT