Philips LuxSpace Compact, empotrado, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, UGR19, IP20
DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH
Descripción del producto
Downlight, D200 mm, Plástico, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2400 lm, 13.4 W, 179 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Montaje
- Empotrada
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años