Philips LuxSpace Compact, empotrado, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI
Descripción del producto
Downlight, D200 mm, Plástico, Plata, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Montaje
- Empotrada
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años