Philips LuxSpace Compact, empotrado, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Reflector de alto brillo, Opal, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO

Descripción del producto

Downlight, D200 mm, Plástico, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector de alto brillo, Opal, Vidrio, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II

Código de pedido: 83583200
Código de pedido completo: 872016983583200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104696 es_ES pdf 231.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104696_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104696_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Archivo Revit
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO 910505104696 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO LDT