Philips LuxSpace Compact, empotrado, Downlight, 19.8 W, D200 mm, 2300 lm, 4000 K, UGR19, Reflector mate, IP20

DN610B 24S/840 PSU-E M WH

Descripción del producto

Downlight, D200 mm, Plástico, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2300 lm, 19.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector mate, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II

Código de pedido: 83572600
Código de pedido completo: 872016983572600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104685 es_ES pdf 242.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104685_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104685_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN610B 24S/840 PSU-E M WH IES
Archivo Revit
DN610B 24S/840 PSU-E M WH 910505104685 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840 PSU-E M WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840 PSU-E M WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840 PSU-E M WH LDT