Signify myCreation Ambifit

Ambifit

Nuevo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Mejora fácilmente tu iluminación con el elegante y sostenible foco empotrado Ambifit GU10. El foco Ambifit ofrece una variedad de combinaciones de color y textura para el anillo frontal y la carcasa, lo que lo hace perfecto tanto para entornos de hostelería como residenciales. Diseñado con una estética moderna y elegante, tu techo brilla, incluso cuando las luces están apagadas. Fabricado pensando en la sostenibilidad, cada foco Ambifit se imprime utilizando al menos un 65% de materiales reciclados, asegurando una opción ecológica para tus necesidades de iluminación. Fabricados localmente y bajo demanda, los focos Ambifit no solo reducen los residuos, sino que también apoyan la fabricación local. Configura tu Ambifit hoy mismo y experimenta la combinación perfecta de estilo, sostenibilidad y funcionalidad.

Ventajas

  • Fácil de mantener, con la bombilla GU10 fácilmente reemplazable sin tener que quitar la luminaria del techo.

  • Diseño circular

Características

  • Opciones de color y textura: Varias combinaciones disponibles para el anillo frontal y la carcasa.

  • Fuente de luz: Bombilla LED GU10 (no incluida)

Aplicaciones

  • hostelería
  • Áreas residenciales

Descargas

Folletos

Instrucciones de instalación
Ambifit MI Black Black 1 pdf 905.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Ambifit
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
Ambifit EPD Black Black 1 pdf 688.9 kB