Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH

Discontinued

Descripción del producto

Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97969000
Código de pedido completo: 871869997969000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101655 es_ES pdf 320.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101655_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101655_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH LDT