Philips LuxSpace Accent Performance ajustable, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20
RS781B 49S/830 PSU-E WB WH
Descripción del producto
Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años