Philips LuxSpace Accent Performance ajustable, Recessed, 29.5 W, D155 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Descripción del producto

Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Regulación Dali Interact Ready compatible con VLC externa, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97936200
Código de pedido completo: 871869997936200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101622 es_ES pdf 429.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101622_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101622_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT