Philips GreenSpace Evo Mini Fijo, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Blanco, IP20/54
RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH
Descripción del producto
Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años