Descripción del producto
Recessed, D150 mm, Aluminio, Blanco, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Empotrada, Regulación Dali Interact Ready compatible con VLC externa, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, TP(a) diffuser flammability class