Descripción del producto
Recessed, D150 mm, Aluminio, Blanco, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, TP(a) diffuser flammability class