Philips FlexBlend, suspendida, 27 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH

Descripción del producto

1200x200 mm; H73 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 3600 lm, 27 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 18280600
Código de pedido completo: 871951418280600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH txt 4.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925867918 es_ES pdf 543.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925867918_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925867918_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH IES
Archivo Revit
SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH 910925867918 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH LDT