Signify myCreation Lámpara colgante Cloak

Lámpara colgante Cloak

Productos

TCPL00 S BZ410 T101 WH S WH401 E27 N
86923300
TCPL00 S WH300 T101 WH S WH401 E27 N
86924000
TCPL00 S PK400 T101 WH S WH401 E27 N
86925700
TCPL00 S BS410 T101 WH S WH401 E27 N
86926400
TCPL00 S BZ410 T101 WH T WH E27 N
86927100
TCPL00 S WH300 T101 WH T WH E27 N
86928800
TCPL00 S PK400 T101 WH T WH E27 N
86929500
TCPL00 S BS410 T101 WH T WH E27 N
86930100

Información de la familia de productos

Descripción

Inspirado en las telas superpuestas de la moda, Cloak es un colgante para bombilla diseñado por Basten Leijh que ofrece flexibilidad e individualidad en el diseño. Cada colgante tiene dos cinturones ajustables que pueden posicionarse según tus preferencias. El cinturón exterior ofrece dos estilos de iluminación: el cinturón blanco translúcido proporciona un resplandor suave, y los cinturones opacos de colores crean un efecto de iluminación en capas. Estas lámparas son ligeras y fáciles de instalar en cualquier entorno. Además, las piezas impresas en 3D del colgante están hechas de al menos un 65% de materiales reciclados o bio-circulares, lo que lo convierte en una opción ecológica para quienes desean reducir su huella de carbono. Ya sea que busques crear un ambiente acogedor en tu sala de estar o aportar estilo a un espacio comercial, esta lámpara colgante es una solución de iluminación versátil para adaptarse a tus necesidades.

Ventajas

  • Diseño circular

  • Poco peso y fácil de instalar

Características

  • Diseñado por Basten Leijh

  • Fuente de luz: Bombilla LED E27 (no incluida)

Aplicaciones

  • hostelería
  • Áreas residenciales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámpara colgante Cloak es_ES pdf 962.5 kB
Instrucciones de instalación
Mounting Instruction Cloak pdf 1.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-Lámpara colgante Cloak
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration pdf 1.0 MB