Philips Ledinaire Aplique Cuadrado, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, Regulación basada en sensor, MDU2, IP65
WL055V LED6S/830 PSR MDU WH
Descripción del producto
374x150 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación regulable, Movimiento y sensor de luz programables, 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Ángulo del haz de 110°, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años