Descripción del producto
374x150 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Ángulo del haz de 110°, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos