España - Español

Signify Versión de poste central TownTune DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Haz ancho 50, Seguridad clase I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante y DynaDimmer, versión de preajustes fijos 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 49027000
Código de pedido completo: 871869949027000

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR txt 7.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024158 es_ES pdf 146.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024158_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024158_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR LDT