Signify Versión de poste central TownTune DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Haz ancho 50, Seguridad clase II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante y regulación LumiStep de 6 horas, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 49026300
Código de pedido completo: 871869949026300

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED59 [LED module 5900 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024157 es_ES pdf 144.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024157_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024157_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 LDT