Signify Versión de poste central TownTune DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución simétrica 50, Seguridad clase I, IP66, STD

BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante y DynaDimmer, versión de preajustes fijos 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 49025600
Código de pedido completo: 871869949025600

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 7.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024156 es_ES pdf 114.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024156_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024156_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Complementos de software

IES
IES File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P LDT