Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Haz medio 10, Seguridad clase I, IP66, SRG6-6

BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Antracita, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos

Código de pedido: 23917300
Código de pedido completo: 871951423917300

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED35 [LED module 3500 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P txt 6.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060082 es_ES pdf 137.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060082_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060082_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
3D-m3d m3d 14.5 kB
Dibujos CAD
3D-max max 1.1 MB
Dibujos CAD
3D-sat sat 6.2 kB
Dibujos CAD
3D-DWG DWG 374.7 kB
Dibujos CAD
3D-r3d r3d 267.5 kB
Dibujos CAD
3D-DXF DXF 595.6 kB

Complementos de software

IES
IES File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P LDT