Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Haz ancho 50, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6
BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Antracita, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años