Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Distribución simétrica 50, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6

BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Antracita, Post-top para diámetro de 76 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos

Código de pedido: 23914200
Código de pedido completo: 871951423914200

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED35 [LED module 3500 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P txt 7.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060079 es_ES pdf 134.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060079_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060079_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
3D-DWG DWG 373.4 kB
Dibujos CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Dibujos CAD
3D-r3d r3d 165.0 kB
Dibujos CAD
3D-max max 1008.0 kB
Dibujos CAD
3D-sat sat 6.9 kB
Dibujos CAD
3D-DXF DXF 598.1 kB

Complementos de software

IES
IES File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P LDT