España - Español

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 34 W, 3750 lm, 4000 K, CRI70, Distribución ancha, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación regulable, 3750 lm, 34 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución ancha, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos

Código de pedido: 910925866277
Código de pedido completo: 871829190973600

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fuente de luz sustituible
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Light source engine type
LED
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P txt 6.1 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925866277 es_ES pdf 132.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownGuide pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925866277_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925866277_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P IES
Dialux
ULD File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P LDT