España - Español

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 4900 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución residencial ancha, Seguridad clase I, IP66, SRG6-6

BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4900 lm, 45.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución residencial ancha, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos

Código de pedido: 910925863297
Código de pedido completo: 871869634709600

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED70 [LED module 7000 lm]
Fuente de luz sustituible
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Light source engine type
LED
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P txt 5.8 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925863297 es_ES pdf 137.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownGuide pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925863297_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925863297_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P LDT